Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE51320LU21 |
3SE51320LU22 |
3SE52320HU21 |
3SE52320HU22 |
3SE52320LU21 |
3SE52320LU22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Valutazione IP | Tipo di contatto | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 56.5 | 107.5 | IP66, IP67 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Attuatore di rotazione | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 87.3 | 102 | IP66, IP67 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Attuatore di rotazione | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Attuatore di rotazione, braccio a leva | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Attuatore di rotazione, braccio a leva | |
48.17 € | 1 | 12 giorni | - | - | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Attuatore di rotazione, braccio a leva | ||
47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Attuatore di rotazione, braccio a leva |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vita elettrica | 100000 | Misura filettatura | M20 x 1.5 | Durata | 1000000 |
Attacco (componenti) | Viti | Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Valutazione IP
Tipo di contatto
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali