Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE51620CA001AJ0
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 37.3 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 107.7 | Forza di azionamento(N) | 30 |
Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 | Vita elettrica | 100000 | Misura filettatura | M20 x 1.5 |
Durata | 5000000 | Valutazione IP | IP66, IP67 | Attacco (componenti) | Viti |
Tipo di contatto | 2 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Materiale | Metallo |
Si trova sulla pagina di Interruttore di commutatore di posizione meccanico base custodia in metallo, il codice articolo è il seguente: 3SE51620CA001AJ0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51620CA001AJ0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali