Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Materiale contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V AC) | Vita elettrica | Misura filettatura | Durata | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Apertura contatti | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in acciaio inossidabile | ||
37.51 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in plastica | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
43.35 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Manopola dell’attuatore, leva in metallo, manopola in plastica | ||
47.05 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva in metallo | ||
36.96 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in plastica | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
43.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Manopola dell’attuatore, leva in metallo, manopola in plastica | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva rotante, leva in metallo | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 130.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva rotante, leva in metallo | |
52.65 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva in metallo | ||
51.53 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva | ||
52.65 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, asta in plastica | ||
41.44 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Asta caricata a molla, punteria in plastica | ||
38.08 € | 1 | 98 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, punteria in acciaio inossidabile | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, punteria in plastica | |
42.56 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
47.05 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
49.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Leva rotante, leva in metallo | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, punteria in plastica | |
41.44 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
44.81 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
44.81 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Manopola dell’attuatore, leva in metallo, manopola in plastica | ||
48.17 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Leva rotante, leva in metallo | ||
54.89 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
43.68 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Asta caricata a molla, punteria in plastica | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in acciaio inossidabile | ||
47.05 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
49.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | - | Leva rotante, leva in metallo | |
48.17 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Spina | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | - | ||
47.05 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Spina | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | - | ||
49.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Spina | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | - | |
25.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 33 | 68 | - | 3 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Viti | Contatto strisciante | 1 interruttore, 1 attuatore | momentaneo | Stantuffo | ||
21.28 € | 1 | 3 giorni | -25~ 85 | - | - | 33 | 68 | 20 | 3 | 240 | 100000 | M20 | 15000000 | IP65 | Viti | Contatto a scatto | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | momentaneo | Stantuffo | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Viti | Contatto strisciante | 2 interruttori, 1 attuatore | momentaneo | Stantuffo | |
23.52 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Viti | Contatto a scatto | 2 interruttori, 1 attuatore | momentaneo | Stantuffo | ||
28.00 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
34.72 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
34.72 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | ||
35.84 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
36.96 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
26.88 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | |
29.12 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
21.28 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
25.76 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP4 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
26.88 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
36.96 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Punteria, manopola in plastica | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | |
33.60 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
35.84 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 116.8 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
35.84 € | 1 | 3 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 271 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva | ||
42.27 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 271 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva, asta in plastica | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | - | Leva girevole, leva in acciaio inox | |
39.20 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | - | 210.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65 | Viti | - | 1 interruttore, 1 attuatore | - | Asta caricata a molla, punteria in plastica | ||
43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -40~ 85 | Lega d'argento | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | - | Punteria, punteria in fluoropolimero |
Loading...
Materiale | Plastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
Forza di azionamento(N)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione(V AC)
Vita elettrica
Misura filettatura
Durata
Valutazione IP
Attacco (componenti)
Apertura contatti
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali