Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Vita elettrica | Misura filettatura | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | - | 37.3 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | |
94.11 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | - | 37.3 | 110 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 37.3 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
56.01 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | 37.3 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
107.55 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | - | 37.3 | 124 | 20 | 4 | - | M12 | IP66, IP67 | Spina | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 60 | - | 37.3 | 124 | 20 | 3 | - | M12 | IP66, IP67 | Spina | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | |
168.05 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | - | 37.3 | 136 | 20 | 6 | 100000 | - | IP65 | Spina | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
89.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | |
93.68 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | 56 | 37.3 | 110 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
112.04 € | 1 | 98 giorni | -25~ 60 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | |
56.36 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
82.91 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio |
Loading...
Materiale contatto | Lega d'argento | Durata | 1000000 | Materiale | Metallo |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Vita elettrica
Misura filettatura
Valutazione IP
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali