Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE50000AV03 |
3SE50000AV04 |
3SE50000AV05 |
3SE50000AV06 |
3SE50000AV07 |
3SE50000AV051AA6 |
3SE50000AV071AK2 |
3SX3217 |
3SX3234 |
3SX3256 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Misura prodotto (lunghezza) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Durata | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 1 | 3 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | - | ||
30.24 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | - | ||
33.60 € | 1 | 12 giorni | attuatore separato | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | Attuatore universale | ||
31.36 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | - | ||
71.69 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | Attuatore universale | ||
33.60 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | Attuatore universale | ||
71.69 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | - | - | -25 | +85 | 1000000 | Per interruttore di posizione | Attuatore universale | ||
31.36 € | 1 | 9 giorni | Attuatore | 28.5 | 56 | - | - | - | - | - | ||
31.07 € | 1 | 36 giorni | Copertura | - | - | - | - | - | Interruttori di posizione con attuatore separato | - | ||
13.44 € | 1 | 16 giorni | Attuatore | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Misura prodotto (lunghezza)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Durata
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali