Copertura LED per commutatore di posizione meccanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE51101AA00
3SE51101AA001AG0
3SE51103AA00
3SE51103AA001AG0
3SE51203AA00
3SE51203AA001AG0
3SE51301AA00
3SE51301AA001AG0
3SE51303AA00
3SE51303AA001AG0
3SE52101AA00
3SE52101AA001AG0
3SE52103AA00
3SE52103AA001AG0
3SE52301AA00
3SE52303AA00
3SE52303AA001AG0
3SE52401AA00
3SE52401AA001AG0
3SE52403AA00
3SE52403AA001AG0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Misura prodotto (lunghezza) Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Valutazione IP Colore Materiale Compatibile con (dettagli) Attacco (componenti)

23.52 €

1 11 giorni Colore LED7840IP66, IP67TurcheseMetalloPer interruttore di posizione-

24.64 €

1 11 giorni Coperchio7840IP66, IP67TurcheseMetalloPer interruttore di posizione-

29.12 €

1 98 giorni Colore LED7840IP66, IP67TurcheseMetalloPer interruttore di posizione-

28.00 €

1 98 giorni Coperchio7840IP66, IP67-MetalloPer interruttore di posizione-

29.12 €

1 4 giorni Colore LED7856IP66, IP67TurcheseMetalloPer interruttore di posizione-

28.00 €

1 4 giorni Coperchio7856IP66, IP67-MetalloPer interruttore di posizione-

24.64 €

1 98 giorni Coperchio7840IP66, IP67TurcheseMetalloPer interruttore di posizione-

24.64 €

1 98 giorni Coperchio7840IP66, IP67GialloPlasticaPer interruttore di posizione-

26.77 €

1 6 giorni Coperchio7840IP66, IP67TurchesePlasticaPer interruttore di posizione-

26.77 €

1 4 giorni Coperchio7840IP66, IP67-PlasticaPer interruttore di posizione-

25.76 €

1 98 giorni Coperchio5331IP66, IP67TurcheseMetalloInterruttore di posizioneViti

29.12 €

1 98 giorni Coperchio5331IP66, IP67GialloMetalloInterruttore di posizioneViti

25.76 €

1 98 giorni Coperchio5331IP66, IP67TurcheseMetalloInterruttore di posizioneViti

29.12 €

1 4 giorni Coperchio5331IP66, IP67GialloMetalloInterruttore di posizioneViti

23.52 €

1 98 giorni Colore LED5331IP65TurchesePlasticaInterruttore di posizione-

26.88 €

1 98 giorni Coperchio5331IP65TurchesePlasticaInterruttore di posizione-

26.88 €

1 98 giorni Coperchio5331IP65GialloPlasticaInterruttore di posizione-

24.64 €

1 98 giorni Coperchio5350IP66, IP67GialloPlasticaInterruttore di posizione-

24.64 €

1 4 giorni Coperchio5350IP66, IP67GialloPlasticaInterruttore di posizione-

26.77 €

1 4 giorni Coperchio5350IP66, IP67GialloPlasticaInterruttore di posizione-

26.77 €

1 4 giorni Coperchio5350IP66, IP67GialloPlasticaInterruttore di posizione-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +60

Supporto tecnico