Leva girevole a lunghezza regolabile per commutatore di posizione meccanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE5000-0AA50
3SE5000-0AA60
3SE5000-0AA61
3SE50000AA53
3SE50000AA55
3SE50000AA56
3SE50000AA57
3SE50000AA58
3SE50000AA62
3SE50000AA63
3SE50000AA67
3SE50000AA68
3SE50000AA601AJ0
3SE50000AA621AJ0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Misura prodotto (lunghezza) Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Durata Colore Compatibile con (dettagli) Caratteristiche interruttore Tipo di funzionamento Tipo (varie)

9.51 €

1 3 giorni Attuatore aggiuntivo100-2585-MetalloInterruttore di posizione 3SE 51/52regolabilePlastica, acciaioLeva 19 mm

11.19 €

1 3 giorni Attuatore aggiuntivo100---MetalloAzionamento girevole 3SE5Griglia di foriPlastica, acciaioLeva 19 mm

21.28 €

1 11 giorni Attuatore aggiuntivo100---MetalloAzionamento girevole 3SE5Griglia di foriAcciaio/acciaioLeva 19 mm

22.40 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica-

13.44 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica-

36.96 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica-

14.56 €

1 11 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica-

14.56 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione---

15.68 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica-

24.64 €

1 11 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica-

19.04 €

1 12 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica-

19.04 €

1 11 giorni Leva girevole--25+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva rotante, leva in metallo-

15.68 €

1 12 giorni Leva girevole--40+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica-

15.68 €

1 11 giorni Leva girevole--40+851500 0000-Per interruttore di posizione-Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico