Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Forza di azionamento (N) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Durata | Valutazione IP | Colore | Materiale | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | 3 giorni | Attuatore | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Nero | - | Interruttore di posizione 3SE 51/52 | - | Snodo orientabile in plastica | ||
15.68 € | 1 | 3 giorni | Attuatore | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Nero | - | Interruttore di posizione 3SE 51/52 | - | Ruota in acciaio | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Attuatore | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Nero | - | Interruttore di posizione 3SE 51/52 | - | Snodo orientabile in plastica | ||
14.56 € | 1 | 3 giorni | Plastica, acciaio | - | - | - | - | - | - | - | Interruttore di posizione 3SE 51/52 | - | Snodo orientabile in plastica | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Attuatore | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Metallo | Per interruttore di posizione | Punteria, punteria in acciaio inossidabile | - | |
29.12 € | 1 | 11 giorni | Attuatore interruttore per porta | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Metallo | Per interruttore di posizione | Punteria, ruota in acciaio | - | ||
24.64 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | 20 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Punteria, manopola in plastica | - | ||
24.64 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
34.72 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
15.68 € | 1 | 11 giorni | Attuatore interruttore per porta | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, ruota in plastica | - | ||
23.52 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | - | ||
28.00 € | 1 | 12 giorni | Attuatore interruttore per porta | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
19.04 € | 1 | 12 giorni | Attuatore | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
24.64 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Ruota attuatore, leva in acciaio inox, ruota in plastica | - | ||
34.72 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Ruota attuatore, leva in acciaio inox, ruota in acciaio | - | ||
28.00 € | 1 | 11 giorni | Attuatore interruttore per porta | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Ruota attuatore, leva in acciaio inox, ruota in plastica | - | ||
19.04 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Ruota attuatore, leva in acciaio inox, ruota in plastica | - | ||
28.00 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | - | -25 | +85 | 1000000 | IP65, IP67 | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Stelo a molla, punteria in acciaio inox | - | ||
26.88 € | 1 | 11 giorni | Attuatore | - | -25 | +85 | 1000000 | IP65, IP67 | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Asta caricata a molla, punteria in plastica | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Forza di azionamento(N)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Durata
Valutazione IP
Colore
Materiale
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali