Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di commutazione | Grado di protezione (IP) | Apertura forzata | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | Tipo di elemento di comando | Larghezza sensore (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.96 € | 2 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 2 | Leva a rotella in resina | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | |||
41.82 € | 1 | 31 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 5 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
41.82 € | 1 | 8 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 8 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Camma a cilindro/rullo | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 7 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva rotante | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva girevole regolabile | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 10 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 0 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Camma a cilindro/rullo | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 6 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Leva rotante | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Leva girevole regolabile | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 4 | 11 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Asta di azionamento | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | falso | 1 | Biella a molla | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
30.19 € | 10 | 10 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
251.57 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 2 | Altro | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | |||
239.08 € | 1 | 7 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 2 | Altro | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | |||
251.57 € | 1 | 31 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 2 | Altro | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | |||
251.57 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 2 | Altro | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | |||
239.08 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 2 | Altro | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | |||
41.82 € | 1 | 31 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 2 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 5 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 2 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | |||
251.55 € | 1 | 14 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 1 | Altro | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | |||
239.06 € | 1 | 7 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 1 | Altro | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | |||
251.55 € | 1 | 23 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 1 | Altro | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | |||
251.55 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 1 | Altro | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | |||
239.06 € | 1 | 31 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP65 | vero | 1 | Altro | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | |||
41.82 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 8 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
41.82 € | 1 | 5 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva rotante | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 7 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 5 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Chiusura a cilindro regolabile | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 31 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
30.19 € | 1 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
41.82 € | 1 | 31 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 7 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 31 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Camma a cilindro/rullo | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 6 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Leva a rotella | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Chiusura a cilindro regolabile | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
45.48 € | 4 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Asta di azionamento | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
37.96 € | 2 | 14 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | falso | 1 | Biella a molla | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | |||
30.19 € | 10 | 6 giorni | Interruttore a rottura rapida | IP67 | vero | 1 | Pressore | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X |
Loading...
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) | 6 | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Materiale alloggiamento | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Rivestimento alloggiamento | Altro | Con indicazione dello stato | falso |
Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza | Nessuno | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di interfaccia | Nessuno |
Uscita elettronica | falso | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V(A) | 6 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V(A) | 6 |
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V(A) | 0.8 | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A) | 3 | Diametro sensore(mm) | 0 |
Funzione di commutazione a scatto | falso | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | 25|70 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Allineamento Elementi di comando | Altro |
Configura
Proprietà di base
Funzione di commutazione
Grado di protezione (IP)
Apertura forzata
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
Tipo di elemento di comando
Larghezza sensore(mm)
Altezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali