Codice articolo del costruttore: B55-80
Marca: SURUGA SEIKI
Prezzo: 1,244.41 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile): 61 - 90 mm
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile): 61 - 90 mm
Capacità di carico (gamma selezionabile): 30.1~50 N
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile): 90.1–100 mm
Distanza percorsa (gamma selezionabile): ±10–20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B55-80
Codice componente
|
---|
B55-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza centro albero (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,244.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 90.1–100 | ±10–20 | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | 50.1–60 | 80 | 80 | 42.1 | 100 | 60 | ±18 | ±15 | Standard |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard | Numero di assi goniometrici | 2 asse |
Si trova sulla pagina di Tavolo goniometrico a coda di rondine a 2 assi (B55), il codice articolo è il seguente: B55-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B55-80.
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (gamma selezionabile)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza centro albero(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Corsa (angolo α)(gradi)
Corsa (angolo β)(gradi)
Tipo invertito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B55-25NR |
B55-30U |
B55-30UR |
B55-40-2N |
B55-40-2NR |
B55-80R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza centro albero (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Tipo invertito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | 15.1–20 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 30 | ±15 | ±10 | Sinistra/destra | |
644.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 25.1–30 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 30 | 30 | 9.8 | 30 | 27 | ±10 | ±10 | Standard | |
644.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 25.1–30 | –±10 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 30 | 30 | 9.8 | 30 | 27 | ±10 | ±10 | Sinistra/destra | |
699.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 20.1–25 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 30,1 - 35 | 40 | 40 | 27.4 | 25 | 35 | ±20 | ±15 | Standard | |
699.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 20.1–25 | ±10–20 | Ottone | Ossido nero | 30,1 - 35 | 40 | 40 | 27.4 | 25 | 35 | ±20 | ±15 | Sinistra/destra | |
1,240.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 90.1–100 | ±10–20 | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | 50.1–60 | 80 | 80 | 42.1 | 100 | 60 | ±18 | ±15 | Sinistra/destra |