Cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola serie C75 (C75E32-25)

Cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola serie C75 C75E32-25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C75E32-25

Marca: SMC

Prezzo: 64.89

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di funzionamento cilindro: -

Metodo di funzionamento asta: -

Profilo corpo principale: -

D.I. cilindro: D: 32 Ø

Corsa: L: 25 mm


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C75E32-25

Codice componente
C75E32-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Cushion Specifications Support bracket Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Accessori

64.89 €

1 4 giorni ---3225--Rubber bumper--Assente--NessunoDoppia filettaturaSenza cordolo asta-Senza magnete-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola serie C75, il codice articolo è il seguente: C75E32-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C75E32-25.

Tipologia prodotto

Codice componente
C75E32-10
C75E32-100
C75E32-200
C75E32-250
C75E32-25C
C75E40-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Cushion Specifications Support bracket Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Accessori

63.18 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-StandardStandardSmorzatore in gommaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

72.48 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-StandardStandardSmorzatore in gommaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

82.34 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-StandardStandardSmorzatore in gommaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

87.47 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-StandardStandardSmorzatore in gommaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

78.74 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-StandardStandardCuscino d'ariaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

95.26 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-StandardStandardSmorzatore in gommaSenza magneteAssenteSenza interruttoreAssenteAssenteNone-NessunoAssente-N/A

Supporto tecnico