Cilindro con blocco a doppio effetto stelo semplice/doppio stelo serie CP96N (Codici componente)

Cilindro con blocco a doppio effetto stelo semplice/doppio stelo serie CP96N
[Caratteristiche]
· Il blocco manuale può essere rilasciato e trattenuto solo con una chiave esagonale, facilitando il fissaggio al dispositivo.
· L’unità blocco e il cilindro possono essere separati, migliorando la manutenibilità
· Miglioramento del 15% della forza di tenuta
· Alta precisione di arresto ±1 mm o meno
· Lunghezza totale ridotta fino a 27,5 mm

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP96NDB32-160C
CP96NDB40-100C
CP96NDB40-125C
CP96NDB40-200C
CP96NDB40-500C
CP96NDB40-600C
CP96NDB50-50C
CP96NDB50-90C
CP96NDB50-1600C
CP96NDB50-250C
CP96NDB63-80C
CP96NDB63-150C
CP96NDB63-250C
CP96NDB63-320C
CP96NDB63-360C
CP96NDB63-600C
CP96NDB63-800C
CP96NDB80-300C
CP96NDB80-500C
CP96NDB80-750C
CP96NDB80-800C
CP96NDB100-300C
CP96NDB100-500C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)

562.68 €

1 13 giorni 32-

572.77 €

1 13 giorni 40-

574.55 €

1 13 giorni 40-

578.66 €

1 13 giorni 40-

596.27 €

1 13 giorni 40-

602.15 €

1 13 giorni 40-

632.97 €

1 13 giorni 50-

635.79 €

1 12 giorni 50-

742.23 €

1 13 giorni 501,600

647.08 €

1 13 giorni 50-

732.85 €

1 13 giorni 63-

739.44 €

1 13 giorni 63-

748.82 €

1 13 giorni 63-

755.40 €

1 13 giorni 63-

759.15 €

1 12 giorni 63-

781.73 €

1 13 giorni 63-

800.52 €

1 13 giorni 63-

977.81 €

1 13 giorni 80-

1,001.31 €

1 13 giorni 80-

1,030.68 €

1 13 giorni 80-

1,036.55 €

1 13 giorni 80-

1,323.32 €

1 13 giorni 100-

1,351.52 €

1 7 giorni 100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Standard Cushion Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati
Auto Switch Nessuno Swinging Receiving Metal Senza staffa Type of Mount Support Tipo base
Rod Tip Shape Senza staffa Bellows Senza cordolo asta

Supporto tecnico