Cilindro sottile con guida serie MGP con flangia (MGPLF12-10Z)

Cilindro sottile con guida serie MGP con flangia MGPLF12-10Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MGPLF12-10Z

Marca: SMC

Prezzo: 277.87

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 12 Ø

Corsa: L: - mm

Port thread type: M5×0.8

Auto Switch: Senza interruttore automatico (magnete incorporato)

Lead Wire Length: Assente m


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGPLF12-10Z

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.

■ Commutazione automatica: per i dettagli relativi ai tipi di connettori e ai pin, vedere di seguito.

Codice componente
MGPLF12-10Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing

277.87 €

1 26 giorni 12-M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Specifications Con flangia
Custom-made Specifications Assente Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro sottile con guida serie MGP con flangia, il codice articolo è il seguente: MGPLF12-10Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGPLF12-10Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
MGPAF32-200Z
MGPLF100TF-100Z
MGPLF100TF-10Z
MGPLF16-100Z
MGPLF16-175Z
MGPLF16-20Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing

755.89 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere ad alta precisione

1,191.31 €

1 68 giorni 100-GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

975.95 €

1 26 giorni 100-GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

402.95 €

1 26 giorni 16-M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

423.02 €

1 26 giorni 16730M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

322.48 €

1 26 giorni 16-M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteBoccola a sfere

Supporto tecnico