Cilindro a bassa velocità tipo standard a doppio effetto stelo semplice serie pulita Serie 10-/11-CQ2X (Codici componente)

Cilindro a bassa velocità tipo standard a doppio effetto stelo semplice serie pulita Serie 10-/11-CQ2X
[Serie 10-/11-, Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-CQ2XB32-10D

Codice componente
10-CQ2XB32-10D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.98 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
D.I. cilindro: D(Ø) 32 Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Bassa velocità / Ambiente sterile
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Pressione di esercizio(MPa) 0.035:: 1.0 Specifications Senza magnete Support bracket Foro passante (standard)
Port thread type Rc Rod Tip Shape Standard (filettatura femmina estremità asta) Clean Series Type Tipo di scarico

Si trova sulla pagina di Cilindro a bassa velocità tipo standard a doppio effetto stelo semplice serie pulita Serie 10-/11-CQ2X, il codice articolo è il seguente: 10-CQ2XB32-10D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-CQ2XB32-10D.

Supporto tecnico