Anelli di tolleranza R0810 per unità di trasferimento a sfere

Anelli di tolleranza R0810 per unità di trasferimento a sfere
  • In Offerta
Assemblaggio rapido ed economico. Compensazione di diverse dilatazioni termiche tra parti di macchine realizzate con materiali diversi. Non sono necessarie scanalature per chiavette o altri giunti di bloccaggio del contorno. Design semplice delle parti di accoppiamento. Termoresistenza elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Anelli di tolleranza per Rulli a sfere R0530/R0531/R0535

Proposta di montaggio

Grandezza dei 
Rulli a sfere
Misure di montaggio (mm)
con anello di tolleranza (TR)

221302617105_IT

Materialnummer   
ToleranzringD2 +0,2DE+0,2
22R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,1
30R0810 045 51 2)45,246,70 +0,2012,1

1) in staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159
2) acciaio resistente alla corrosione 1.4310
3) per un gioco ristretto nel metallo consigliamo la colla acrilica monocomponente. Sono possibili anche colle acriliche bicomponenti.
    In ogni caso, osservare le schede tecniche del fabbricante.

Anello di tolleranza per Rulli a sfere R0533

Proposta di montaggio (R0533 con giunzione alta)

Grandezza dei 
Rulli a sfere
Misure di montaggio (mm)
con anello di tolleranza (TR)

221302617105_IT

Materialnummer   
ToleranzringD2 +0,5D+0,2+0,1
12R0810 019 51 1)17,821,77

1) acciaio resistente alla corrosione 1.4310


Proposta di montaggio (R0533 senza giunzione)

Grandezza dei 
Rulli a sfere
Misure di montaggio (mm)
con anello di tolleranza (TR)

221302617105_IT

Materialnummer    
ToleranzringD1 +0,3D+0,2+0,2+0,2
12R0810 019 51 1)20,121,713,26,1

1) acciaio resistente alla corrosione 1.4310

Anelli di tolleranza per Rulli a sfere R0532

Proposta di montaggio

Grandezza dei 
Rulli a sfere
Misure di montaggio (mm)
con anello di tolleranza (TR)

221302617105_IT

Materialnummer     
ToleranzringD2 +0,5DED3 +0,5+0,2+0,2
22R0810 050 08 1)52,552,10 +0,239,213,611,1
45R0810 085 01 1)88,087,55 +0,366,824,219,1

1) In staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159

 

Montaggio dei rulli a sfere con anello di tolleranza

221302617105_IT
221302617105_IT
Codice componente
R081001951
R081003605
R081004551
R081005008
R081008501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Temperatura di esercizio ammissibile Codice produttore

0.73 €

0.46 €

20 Stesso giorno

Stock

19 x 6-20°C...+250°CAN19X6N

0.98 €

500 2 giorni 36 x 12-20°C...+200°CAN36X12

1.33 €

80 3 giorni 45 x 12-20°C...+250°CAN45X12N

1.13 €

20 3 giorni 50 x 11-20°C...+200°CAN50X11

2.92 €

20 3 giorni 85 x 19-20°C...+200°CAN85X19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Assemblaggio rapido ed economico con foro inferiore n

Supporto tecnico