Imbastitori di bloccaggio, con impugnatra a pomello (Codici componente)

Imbastitori di bloccaggio, con impugnatra a pomello
Per fissaggio, bloccaggio, regolazione, sostituzione e fissaggio rapidi nei fori ciechi (H11) senza boccole di posizionamento aggiuntive.
Rapido e facile da rilasciare per connessioni che vengono effettuate ripetutamente.Uso flessibile perché le sfere sono bloccate tra bullone e foro.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22410.0022
22410.0024
22410.0028
22410.0032
22410.0042
22410.0044
22410.0048
22410.0052
22410.0056
22410.0062
22410.0066
22410.0070
22410.0072
22410.0074
22410.0082
22410.0086
22410.0090
22410.0092
22410.0094
22410.0102
22410.0107
22410.0110
22410.0113
22420.0022
22420.0024
22420.0028
22420.0032
22420.0042
22420.0044
22420.0048
22420.0052
22420.0056
22420.0062
22420.0066
22420.0070
22420.0072
22420.0074
22420.0082
22420.0086
22420.0090
22420.0092
22420.0094
22420.0102
22420.0107
22420.0110
22420.0113
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.02 €

1 4 giorni

23.02 €

1 4 giorni

24.42 €

1 2 giorni

25.65 €

1 2 giorni

24.71 €

1 4 giorni

25.00 €

1 2 giorni

26.80 €

1 4 giorni

27.49 €

1 4 giorni

28.53 €

1 4 giorni

37.05 €

1 4 giorni

38.98 €

1 4 giorni

41.01 €

1 4 giorni

41.01 €

1 4 giorni

42.10 €

1 4 giorni

37.75 €

1 4 giorni

39.61 €

1 4 giorni

41.54 €

1 2 giorni

43.20 €

1 4 giorni

45.41 €

1 4 giorni

64.96 €

1 4 giorni

69.49 €

1 4 giorni

72.44 €

1 4 giorni

76.22 €

1 4 giorni

28.66 €

1 4 giorni

28.66 €

1 4 giorni

30.38 €

1 4 giorni

31.83 €

1 4 giorni

31.14 €

1 4 giorni

31.45 €

1 4 giorni

33.22 €

1 4 giorni

34.05 €

1 4 giorni

35.26 €

1 4 giorni

46.34 €

1 4 giorni

48.45 €

1 4 giorni

51.16 €

1 4 giorni

51.16 €

1 4 giorni

52.14 €

1 4 giorni

47.15 €

1 4 giorni

49.59 €

1 4 giorni

51.85 €

1 4 giorni

54.18 €

1 4 giorni

58.64 €

1 4 giorni

75.00 €

1 4 giorni

79.33 €

1 4 giorni

83.47 €

1 4 giorni

87.83 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico