Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Heavy-duty lifting element for quick and easy use, with moveable shackle and locking stud to provide protection against unintentional unlocking. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary. All versions are corrosion-protected. The version made of stainless steel is also resistant to corrosion and weathering, so it is also suitable for external use. In addition, the high-strength, precipitation-hardened pin makes extreme loads possible. |
Dimensions | Load capacity1) | Locating thread | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | F1 | F2 | F3 | ||||
-0.07 | |||||||||||||||||||
[mm] | [kN] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||
Heat-treated steel | |||||||||||||||||||
M 8 | 12 | 6.62 | 21.5 | 17.8 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | M 8 | 250 | 274 | 22352.0008 |
M10 | 14 | 8.35 | 21.5 | 20.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 10 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 250 | 268 | 22352.0010 |
M12 | 17 | 10.07 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 12 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | M12 | 250 | 273 | 22352.0012 |
M14 | 17 | 11.80 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 12 | 7.8 | 4.2 | 2.9 | M14 | 250 | 279 | 22352.0014 |
M16 | 17 | 13.80 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 12 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | M16 | 250 | 284 | 22352.0016 |
M20 | 22 | 17.25 | 30.0 | 30.0 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36.0 | 56 | 114.0 | 26.0 | 17 | 16.6 | 7.7 | 5.8 | M20 | 250 | 586 | 22352.0020 |
M24 | 27 | 20.70 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 60 | 50.6 | 49.8 | 82 | 152.0 | 36.0 | 22 | 23.0 | 11.1 | 8.6 | M24 | 250 | 1187 | 22352.0024 |
M27 | 31 | 23.67 | 45.0 | 40.0 | 42.0 | 60 | 50.6 | 49.8 | 82 | 152.0 | 36.0 | 26 | 33.8 | 15.7 | 13.7 | M27 | 250 | 1546 | 22352.0027 |
M30 | 35 | 26.10 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 60 | 50.6 | 49.8 | 82 | 152.0 | 36.0 | 30 | 42.3 | 21.5 | 15.5 | M30 | 250 | 1596 | 22352.0030 |
Stainless steel | |||||||||||||||||||
M 8 | 12 | 6.62 | 21.5 | 17.8 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | M 8 | 250 | 228 | 22352.1008 |
M10 | 14 | 8.35 | 21.5 | 20.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 10 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 250 | 273 | 22352.1010 |
M12 | 17 | 10.07 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 12 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | M12 | 250 | 286 | 22352.1012 |
M16 | 17 | 13.80 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 36 | 27.0 | 30.0 | 49 | 87.5 | 21.5 | 12 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | M16 | 250 | 247 | 22352.1016 |
M20 | 22 | 17.25 | 30.0 | 30.0 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36.0 | 56 | 114.0 | 26.0 | 17 | 10.0 | 7.7 | 5.8 | M20 | 250 | 519 | 22352.1020 |
M24 | 27 | 20.70 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 60 | 50.6 | 49.8 | 82 | 152.0 | 36.0 | 22 | 23.0 | 11.1 | 8.6 | M24 | 250 | 1219 | 22352.1024 |
Codice componente
|
---|
22352.0008 |
22352.0010 |
22352.0012 |
22352.0014 |
22352.0016 |
22352.0020 |
22352.0024 |
22352.0027 |
22352.0030 |
22352.1008 |
22352.1010 |
22352.1012 |
22352.1016 |
22352.1020 |
22352.1024 |
22352.2008 |
22352.3008 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | Con filettatura | Unità di vendita | Applicazione | d2 (mm) | d3 (mm) | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | Materiale | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Filetto femmina (mm) | Gambo | Elemento filettato | Anello | Origine Preferenziale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | 17,8 | Punta piana | Filettatura metrica grossa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Termoresistente / Resistenza chimica / Resistenza elevata | 6,62 | 21,5 | sì | sì | Acciaio | - | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio fosfatato al manganese | CE | 274 | |||
193.72 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
198.82 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
194.10 € | 1 | 4 giorni | M14 | - | - | - | - | - | 11,8 | 21,5 | - | - | - | - | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 36,0 | 27,0 | 30,0 | 49,0 | 87,5 | 21,5 | 12,0 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | M14 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 279 | |||
203.70 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
224.70 € | 1 | 3 giorni | M20 | - | - | - | - | - | 17,25 | 30 | - | - | - | - | 22,0 | 30,0 | 36,5 | 52,0 | 32,6 | 36,0 | 56,0 | 114,0 | 26,0 | 17,0 | 16,6 | 7,7 | 5,8 | M20 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 586 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | M24 | - | - | - | - | - | 20,7 | 36 | - | - | - | - | 27,0 | 36,0 | 42,0 | 60,0 | 50,6 | 49,8 | 82,0 | 152,0 | 36,0 | 22,0 | 23,0 | 11,1 | 8,6 | M24 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 1187 | |||
310.43 € | 1 | 4 giorni | M27 | - | - | - | - | - | 23,67 | 45 | - | - | - | - | 31,0 | 40,0 | 42,0 | 60,0 | 50,6 | 49,8 | 82,0 | 152,0 | 36,0 | 26,0 | 33,8 | 15,7 | 13,7 | M27 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 1546 | |||
360.64 € | 1 | 4 giorni | M30 | - | - | - | - | - | 26,1 | 45 | - | - | - | - | 35,0 | 45,0 | 42,0 | 60,0 | 50,6 | 49,8 | 82,0 | 152,0 | 36,0 | 30,0 | 42,3 | 21,5 | 15,5 | M30 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 1596 | |||
235.34 € | 1 | 4 giorni | M8 | 17,8 | Punta piana | Filettatura metrica grossa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Termoresistente / Resistenza chimica / Resistenza elevata | 6,62 | 21,5 | sì | sì | Acciaio inox | - | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4571 | CE | 274 | |||
253.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
260.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
265.29 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
292.62 € | 1 | 4 giorni | M20 | - | - | - | - | - | 17,25 | 30 | - | - | - | - | 22,0 | 30,0 | 36,5 | 52,0 | 32,6 | 36,0 | 56,0 | 114,0 | 26,0 | 17,0 | 10,0 | 7,7 | 5,8 | M20 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | - | 519 | |||
362.55 € | 1 | 4 giorni | M24 | - | - | - | - | - | 20,7 | 36 | - | - | - | - | 27,0 | 36,0 | 42,0 | 60,0 | 50,6 | 49,8 | 82,0 | 152,0 | 36,0 | 22,0 | 23,0 | 11,1 | 8,6 | M24 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | - | 1219 | |||
190.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 17,6 | Punta piana | Filettatura metrica grossa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Termoresistente / Resistenza chimica / Resistenza elevata | 6,62 | 21,5 | sì | sì | Acciaio | 8,1 | 13,9 | 17,6 | 19,5 | 34,6 | 27 | 30 | 49 | 82,3 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio fosfatato al manganese | CE | 227 | |||
248.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 17,6 | Punta piana | Filettatura metrica grossa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Termoresistente / Resistenza chimica / Resistenza elevata | 6,62 | 21,5 | sì | sì | Acciaio inox | 8,1 | 13,9 | 17,6 | 19,5 | 34,6 | 27 | 30 | 49 | 82,3 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4571 | CE | 227 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 250 | Pulsante | Alluminio, arancio, anodizzato | Molla | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Profilo punta
Con filettatura
Unità di vendita
Applicazione
d2(mm)
d3(mm)
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Materiale
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Filetto femmina(mm)
Gambo
Elemento filettato
Anello
Origine Preferenziale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali