Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.
Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

[Funzionamento]Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24441.0020
24441.0055
24441.0115
24441.0155
24441.0210
24441.0265
24441.0305
24441.0325
24441.0365
24441.0465
24441.0485
24441.0505
24441.0530
24441.0550
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.80 €

1 4 giorni

13.97 €

1 4 giorni

13.97 €

1 4 giorni

13.97 €

1 4 giorni

23.19 €

1 4 giorni

38.53 €

1 4 giorni

23.19 €

1 4 giorni

38.53 €

1 4 giorni

38.53 €

1 4 giorni

16.69 €

1 4 giorni

16.29 €

1 4 giorni

16.99 €

1 4 giorni

25.46 €

1 4 giorni

25.06 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico