Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta raschiatori

Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta raschiatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta raschiatori su entrambi i lati. In combinazione con il diametro dell'albero ISO h3, è garantito il pre-tensionamento della guide a sfera.

Scegliere un gabbia a sfere adatto:
N500 – Gabbia a sfere in plastica
N501 – Gabbia a sfere in ottone

Selezionare per: dw , d1
Nota: L2 ≤ L3
La corsa massima della combinazione è: H = 2 x ( L3 - L2 )

In caso di ordinazione senza gabbia a sfere, la bussola di guida viene fornita nonmontata. In questo caso non è possibile garantire il funzionamento perfetto.
  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Si prega di ordinare la bussola di guida tipo N570 insieme ad una gabbia a sfere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N570/12/17/75
N570/14/20/92
N570/15/21/92
N570/16/22/92
N570/20/26/80
N570/20/26/112
N570/25/31/90
N570/25/31/132
N570/30/38/145
N570/32/40/145
N570/40/48/172
N570/50/60/150
N570/50/60/210
N570/63/73/180
N570/63/73/260
N570/80/92/220
N570/80/92/315
N570/100/112/355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
dB
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

162.08 €

1 12 giorni 121726755953616

167.03 €

1 12 giorni 142130927466819

167.03 €

1 12 giorni 152130927466819

171.34 €

1 12 giorni 162230927466819

174.14 €

1 12 giorni 202635806451822

191.37 €

1 12 giorni 2026351129683822

166.17 €

1 12 giorni 2531429066561025

263.42 €

1 12 giorni 253142132108981025

298.20 €

1 12 giorni 3038551451241151025

298.20 €

1 12 giorni 3240551451251151025

348.17 €

1 12 giorni 4048651721471351228

370.57 €

1 12 giorni 5060771501231101231

444.55 €

1 12 giorni 5060772101831701231

556.66 €

1 12 giorni 6373901801501381534

666.62 €

1 12 giorni 6373902602302181534

1,007.89 €

1 12 giorni 80921202201781801534

1,145.74 €

1 12 giorni 80921203152732751534

1,713.82 €

1 12 giorni 1001121403553203101536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operazione di vendita Boccola

Supporto tecnico