Codice articolo del costruttore: N552/4/6/15
Marca: MAHR
Prezzo: 37.43 €
Tempi di consegna: 12 giorni
dw: 4 mm
d1: 6 mm
dB: 8 mm
L1: 15 mm
L3: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N552/4/6/15
Guide bush N 552/dw/d1/l1 | Order No. 5003 . . . | |
Ball cage N 501/dw/d1/l2 | Order No. 50010 . . | |
or | ||
Ball cage N 500/dw/d1/l2 | Order No. 50000 . . |
dw | d1 | dB | l1 | l3 | Order No. | Cage length l2/stroke Hmax | |||||
(Selected examples) | |||||||||||
4 | 7 | 10 | 20 | 18 | 5003027 | 12/12 | |||||
30 | 28 | 5003028 | 20/16 | 12/32 | |||||||
6 | 10 | 14 | 25 | 23 | 5003035 | 16/14 | |||||
40 | 38 | 5003036 | 25/26 | 16/44 | |||||||
60 | 58 | 5003037 | 40/36 | 25/66 | 16/84 | ||||||
8 | 13 | 18 | 30 | 28 | 5003043 | 25/6 | 20/16 | ||||
40 | 38 | 5003044 | 30/16 | 25/26 | 20/36 | ||||||
65 | 63 | 5003045 | 40/46 | 30/66 | 25/76 | 20/86 | |||||
10 | 15 | 20 | 25 | 22 | 5003050 | 20/4 | |||||
36 | 33 | 5003051 | 28/10 | 20/26 | |||||||
50 | 47 | 5003052 | 40/14 | 28/38 | 20/54 | ||||||
70 | 67 | 5003053 | 50/34 | 40/54 | 28/78 | 20/94 | |||||
12 | 17 | 22 | 25 | 22 | 5003058 | 20/4 | |||||
36 | 33 | 5003059 | 28/10 | 20/26 | |||||||
50 | 47 | 5003060 | 40/14 | 28/38 | 20/54 | ||||||
75 | 72 | 5003061 | 50/44 | 40/64 | 28/88 | 20/104 | |||||
16 | 22 | 28 | 33 | 27 | 5003071 | 25/4 | |||||
45 | 39 | 5003072 | 34/10 | 25/28 | |||||||
60 | 54 | 5003073 | 48/12 | 34/40 | 25/58 | ||||||
92 | 86 | 5003074 | 63/46 | 48/76 | 34/104 | 25/122 | |||||
20 | 26 | 32 | 42 | 36 | 5003083 | 28/16 | |||||
56 | 50 | 5003084 | 48/4 | 40/20 | 28/44 | ||||||
64 | 58 | 5003085 | 56/4 | 48/20 | 40/36 | 28/60 | |||||
112 | 106 | 5003086 | 80/52 | 68/76 | 56/100 | 48/116 | 40/132 | 28/156 | |||
25 | 31 | 38 | 45 | 38 | 5003093 | 30/16 | 23/30 | ||||
63 | 56 | 5003094 | 51/10 | 40/32 | 30/52 | 23/66 | |||||
79 | 72 | 5003095 | 68/8 | 58/28 | 51/42 | 40/46 | 30/84 | 23/98 | |||
132 | 125 | 5003096 | 100/50 | 80/90 | 68/114 | 58/134 | 51/148 | 40/170 | |||
32 | 40 | 48 | 63 | 55 | 5003099 | 54/2 | 30/50 | 25/60 | |||
75 | 67 | 5003100 | 54/26 | 30/74 | 25/84 | ||||||
90 | 82 | 5003101 | 78/8 | 68/28 | 54/56 | 30/104 | 25/114 | ||||
145 | 137 | 5003102 | 110/54 | 93/88 | 78/118 | 68/138 | 54/166 | 30/214 | |||
40 | 48 | 60 | 80 | 70 | 5003104 | 68/4 | 62/16 | 55/30 | 30/80 | 25/90 | |
96 | 86 | 5003105 | 68/36 | 62/48 | 55/62 | 30/112 | 25/122 | ||||
120 | 110 | 5003106 | 110/0 | 102/16 | 87/46 | 68/84 | 62/96 | 55/110 | |||
172 | 162 | 5003107 | 150/24 | 125/74 | 110/104 | 102/120 | 87/150 | 68/188 | |||
Stroke H Dependent on length l2 of the ball cage used. Hmax = 2 (l3-l2) |
Operazione di vendita | Boccola |
---|
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali