Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta (N553/4/7/26)

Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta N553/4/7/26

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N553/4/7/26

Marca: MAHR

Prezzo: 53.63

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

dw: 4 mm

d1: 7 mm

dB: 10 mm

L1: 26 mm

L3: 18 mm


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Si prega di ordinare la bussola di guida tipo N553 insieme ad una gabbia a sfere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N553/4/7/26

Codice componente
N553/4/7/26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
dB
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)

53.63 €

1 12 giorni 47102618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operazione di vendita Boccola

Supporto tecnico