Cuscinetti sferici a rulli assiali Serie E (29230 E)

Cuscinetti sferici a rulli assiali  Serie E 29230 E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 29230 E

Marca: SKF

Prezzo: 3,052.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571200033

Peso: 4450.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29230 E

Codice componente
29230 E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

3,052.68 €

1 4 giorni --73165712000334450.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di temperatura -30 – +200°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli assiali Serie E, il codice articolo è il seguente: 29230 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29230 E.

Tipologia prodotto

Codice componente
29240 E
29244 E
29317 E
29318 E
29322 E
29324 E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

2,834.15 €

1 4 giorni --73165712000268468.0

3,492.37 €

1 4 giorni --73165712000029240.0

740.98 €

1 4 giorni --73165766089022760.0

678.73 €

1 4 giorni --73165770639082854.0

859.92 €

1 4 giorni --73165766089265335.0

942.05 €

1 4 giorni --73165766089337306.0

Supporto tecnico