Cuscinetti sferici a rulli assiali Serie EM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29480 EM

Codice componente
29480 EM
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 400 D.E. D(Ø) 710 Larghezza B(mm) 185
Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Gabbia Gabbia in ottone Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di temperatura -30 – +200°C
Peso(g) 310000.0

Supporto tecnico