Codice articolo del costruttore: RNU306
Marca: SKF
Prezzo: 71.65 €
Tempi di consegna: 12 giorni
D.E. D: - Ø
Numero di file di piste anelli: -
Design: Cuscinetto senza anello interno
EAN: -
Peso: 263.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RNU306
Codice componente
|
---|
RNU306 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Numero di file di piste anelli | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.65 € | 1 | 12 giorni | - | - | Cuscinetto senza anello interno | - | 263.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici, il codice articolo è il seguente: RNU306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNU306.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Numero di file di piste anelli
EAN
Tipo
Design
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BC1B320811 |
BC1B322162 |
NU1016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Numero di file di piste anelli | Design | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.78 € | 1 | 4 giorni | - | Single Row | - | 7316577732811 | 68.0 | ||
731.50 € | 1 | 4 giorni | 157.022 | Single Row | - | 7316571041360 | 2285.0 | ||
280.03 € | 1 | 17 giorni | - | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577012920 | 880.0 |