Cuscinetti a rulli cilindrici Serie BSPC3W33 (NNU4936 BSPC3W33)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie BSPC3W33 NNU4936 BSPC3W33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NNU4936 BSPC3W33

Marca: SKF

Prezzo: 2,397.33

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570182408

Peso: 10420.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNU4936 BSPC3W33

Codice componente
NNU4936 BSPC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

2,397.33 €

1 17 giorni 731657018240810420.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie BSPC3W33, il codice articolo è il seguente: NNU4936 BSPC3W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNU4936 BSPC3W33.

Tipologia prodotto

Codice componente
NNU4922 BSPC3W33
NNU4926 BSPC3W33
NNU4930 BSPC3W33
NNU4932 BSPC3W33
NNU4934 BSPC3W33
NNU4944 BSPC3W33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

1,134.30 €

1 17 giorni 73165777201912060.0

1,482.65 €

1 17 giorni 73165777230624050.0002

1,582.17 €

1 4 giorni 73165704002126420.0

1,994.28 €

1 17 giorni 73165777291326750.0

1,861.97 €

1 4 giorni 73165707433407070.0

2,733.30 €

1 4 giorni 731657772022116500.0

Supporto tecnico