Codice articolo del costruttore: NCF2938 CVC3
Marca: SKF
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
EAN: 7316572319888
Peso: 6596.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCF2938 CVC3
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a rulli a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali