Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECJC3 (NJ219 ECJC3)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ECJC3 NJ219 ECJC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NJ219 ECJC3

Marca: SKF

Prezzo: 276.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Design: cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato

EAN: 7316571108711

Peso: 2940.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ219 ECJC3

Codice componente
NJ219 ECJC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

276.48 €

1 4 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165711087112940.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECJC3, il codice articolo è il seguente: NJ219 ECJC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ219 ECJC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ210 ECJC3
NJ211 ECJC3
NJ213 ECJC3
NJ2210 ECJC3
NJ2213 ECJC3
NJ222 ECJC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

93.48 €

1 17 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato7316577108128512.0

104.12 €

1 17 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato7316577108166701.0

132.45 €

1 17 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165770611261101.0

111.90 €

1 4 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato7316570150094597.0

138.67 €

1 4 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165777398031480.0

461.90 €

1 4 giorni cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165706209244940.0

Supporto tecnico