Codice articolo del costruttore: NU319 ECMC3VL0241
Marca: SKF
Prezzo: 2,966.53 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316571428871
Peso: 7236.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU319 ECMC3VL0241
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) |
Design | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC3VL0241, il codice articolo è il seguente: NU319 ECMC3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU319 ECMC3VL0241.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NU324 ECMC3VL0241 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,280.28 € | 1 | 4 giorni | 7316571428895 | 14640.0 |