Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NJ314 ECMC4VA301 |
NU319 ECMC4VA301 |
NU320 ECMC4VA301 |
NU322 ECMC4VA301 |
NU324 ECMC4VA301 |
NU326 ECMC4VA301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431.28 € | 1 | 4 giorni | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316576626050 | 3228.0 | ||
758.75 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7136570897272 | 7107.0 | ||
921.35 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577723130 | 8500.0 | ||
1,300.12 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577721013 | 11600.0 | ||
1,661.85 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316570753370 | 14910.0 | ||
1,942.50 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577721563 | 18290.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Design
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali