Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMLC3B20 (NJ2315 ECMLC3B20)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ECMLC3B20 NJ2315 ECMLC3B20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NJ2315 ECMLC3B20

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Design: cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato

EAN: -

Peso: 5542.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ2315 ECMLC3B20

Codice componente
NJ2315 ECMLC3B20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)
1 Preventivo cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato-5542.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico