Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECNMLC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NUP314 ECNMLC3

Codice componente
NUP314 ECNMLC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

548.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso EAN 7316570901047 Anello esterno Scanalatura dell’anello sull’anello esterno
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 3170.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECNMLC3, il codice articolo è il seguente: NUP314 ECNMLC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NUP314 ECNMLC3.

Supporto tecnico