Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPC4 (NJ310 ECPC4)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ECPC4 NJ310 ECPC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NJ310 ECPC4

Marca: SKF

Prezzo: 115.67

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577034656

Peso: 1171.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ310 ECPC4

Codice componente
NJ310 ECPC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

115.67 €

1 12 giorni 73165770346561171.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPC4, il codice articolo è il seguente: NJ310 ECPC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ310 ECPC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ2309 ECPC4
NJ2311 ECPC4
NJ2312 ECPC4
NJ312 ECPC4
NJ313 ECPC4
NJ314 ECPC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

121.65 €

1 17 giorni 73165708833121328.0

193.23 €

1 4 giorni 73165702817812259.0

225.67 €

1 4 giorni 73165701560962808.0

253.23 €

1 17 giorni 73165709224861826.0

206.58 €

1 4 giorni 73165771094222302.0

246.27 €

1 17 giorni 73165776520722765.0

Supporto tecnico