Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPHC4 (NJ2210 ECPHC4)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ECPHC4 NJ2210 ECPHC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NJ2210 ECPHC4

Marca: SKF

Prezzo: 94.78

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 586.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ2210 ECPHC4

Codice componente
NJ2210 ECPHC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

94.78 €

1 17 giorni 586.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPHC4, il codice articolo è il seguente: NJ2210 ECPHC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2210 ECPHC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ207 ECPHC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

87.10 €

1 17 giorni 308.0

Supporto tecnico