Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ2204 ECPVB021
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | EAN | 7316570880267 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 144.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali