Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EVC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ2004 EVC3

Codice componente
NJ2004 EVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.93 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato EAN 7316577012432 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 89.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EVC3, il codice articolo è il seguente: NJ2004 EVC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2004 EVC3.

Supporto tecnico