Codice articolo del costruttore: NNU4920 K.BSPW33
Marca: SKF
Prezzo: 1,161.82 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316576611674
Peso: 1820.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNU4920 K.BSPW33
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo conico (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.BSPW33, il codice articolo è il seguente: NNU4920 K.BSPW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNU4920 K.BSPW33.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NNU4921 K.BSPW33 |
NNU4922 K.BSPW33 |
NNU4924 K.BSPW33 |
NNU4926 K.BSPW33 |
NNU4928 K.BSPW33 |
NNU4930 K.BSPW33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,371.55 € | 1 | 17 giorni | 7316576611698 | 2050.0 | ||
1,134.30 € | 1 | 17 giorni | 7316577014818 | 2017.9999 | ||
1,282.35 € | 1 | 17 giorni | 7316576611704 | 2780.0 | ||
1,482.65 € | 1 | 17 giorni | 7316576611711 | 3760.0 | ||
1,705.65 € | 1 | 17 giorni | 7316576611735 | 3950.0 | ||
1,820.75 € | 1 | 17 giorni | 7316577014832 | 6110.0 |