Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.SPW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3030 K.SPW33
NN3032 K.SPW33
NN3034 K.SPW33
NN3036 K.SPW33
NN3052 K.SPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,788.80 €

1 17 giorni -73165766112478378.0

1,919.97 €

1 4 giorni -73165766112548900.0

2,283.40 €

1 17 giorni -731657661126112400.0

2,511.73 €

1 17 giorni -731657661127816160.0

4,486.52 €

1 4 giorni 104-46000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico