Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.TN9SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3018 K.TN9SP
NN3019 K.TN9SP
NN3024 K.TN9SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

558.17 €

1 4 giorni 73165721211771910.0

643.22 €

1 4 giorni 73165721212761980.0

962.12 €

1 4 giorni 73165721214673670.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico