Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ML (NU1014 ML)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ML NU1014 ML

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU1014 ML

Marca: SKF

Prezzo: 257.28

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577728784

Peso: 705.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU1014 ML

Codice componente
NU1014 ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

257.28 €

1 17 giorni 7316577728784705.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ML, il codice articolo è il seguente: NU1014 ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU1014 ML.

Tipologia prodotto

Codice componente
NU1018 ML
NU1020 ML
NU1021 ML
NU1022 ML
NU1032 ML
NU1034 ML
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

400.00 €

1 4 giorni 73165777270911369.0

337.50 €

1 4 giorni 73165776603361471.0

581.79 €

1 4 giorni 73165777278311875.0

428.57 €

1 4 giorni 73165777287912350.0

827.45 €

1 4 giorni 73165712936775976.0

1,232.67 €

1 17 giorni 73165714348277990.0

Supporto tecnico