Cuscinetti a rulli cilindrici Serie TN9SPW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3017 TN9SPW33
NN3018 TN9SPW33
NN3019 TN9SPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

531.58 €

1 4 giorni 73165712463141600.0

558.17 €

1 4 giorni -1920.0

643.22 €

1 4 giorni 73165724533602100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico