Codice articolo del costruttore: 21307 CC
Marca: SKF
Prezzo: 88.13 €
Tempi di consegna: 12 giorni
EAN: 7316576651632
Peso: 529.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21307 CC
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie CC, il codice articolo è il seguente: 21307 CC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21307 CC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21306 CC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
80.62 € | 1 | 17 giorni | 7316576651618 | 408.0 |