Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,665.30 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571240527 | 28400.0 | ||
1,842.73 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576600227 | 29000.0 | ||
2,271.83 € | 1 | 4 giorni | - | - | 35200.0 | ||
2,443.22 € | 1 | 4 giorni | - | - | 42700.0 | ||
1,407.27 € | 1 | 4 giorni | 93 | 7316576600043 | 27660.0 | ||
2,245.18 € | 1 | 4 giorni | 108 | 7316576654602 | 41700.0 | ||
360.93 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577016225 | 3685.0 | ||
395.63 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576654886 | 4080.0 | ||
551.68 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576654947 | 5740.0 | ||
703.67 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576655043 | 7460.0 | ||
991.87 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577039699 | 12550.0 | ||
1,311.43 € | 1 | 4 giorni | 75 | 7316576601699 | 17420.0 | ||
1,454.95 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576603501 | 22178.0 | ||
1,973.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | 29150.0 | ||
597.47 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576656194 | 7650.0 | ||
656.65 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577298270 | 8365.0 | ||
1,033.18 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576602689 | 15670.0 | ||
1,356.70 € | 1 | 4 giorni | 88 | 7316576656286 | 21500.0 | ||
1,595.18 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577001665 | 27500.0 | ||
2,002.00 € | 1 | 4 giorni | 104 | - | 34200.0 | ||
485.08 € | 1 | 4 giorni | 60.3 | 7316576657177 | 6570.0 | ||
911.90 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577651921 | 14000.0 | ||
2,315.57 € | 1 | 4 giorni | 112 | 7316570929607 | 38500.0 | ||
1,415.43 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570511475 | 11350.0 | ||
405.78 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571264097 | 1425.0 | ||
721.17 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576612862 | 7670.0 | ||
1,415.50 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576610400 | 16940.0 | ||
1,533.08 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577651112 | 22500.0 | ||
616.93 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576616501 | 6850.0 | ||
925.72 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576658686 | 10570.0 | ||
1,121.72 € | 1 | 4 giorni | 85 | 7316576616181 | 12700.0 | ||
1,259.70 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577298416 | 19500.0 | ||
1,613.48 € | 1 | 4 giorni | - | - | 24800.0 | ||
2,235.93 € | 1 | 4 giorni | 128 | 7316570176025 | 41500.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali