Cuscinetti sferici a rulli Serie CCW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22228 CCW33
22230 CCW33
22232 CCW33
22234 CCW33
22236 CCW33
22238 CCW33
22240 CCW33
22244 CCW33
22248 CCW33
22252 CCW33
22324 CCW33
22326 CCW33
22328 CCW33
22330 CCW33
22332 CCW33
22336 CCW33
22338 CCW33
22348 CCW33
23022 CCW33
23024 CCW33
23026 CCW33
23030 CCW33
23032 CCW33
23034 CCW33
23036 CCW33
23038 CCW33
23044 CCW33
23048 CCW33
23060 CCW33
23068 CCW33
23072 CCW33
23122 CCW33
23124 CCW33
23126 CCW33
23128 CCW33
23130 CCW33
23134 CCW33
23144 CCW33
23148 CCW33
23156 CCW33
23160 CCW33
23172 CCW33
23224 CCW33
23226 CCW33
23232 CCW33
23234 CCW33
23236 CCW33
23238 CCW33
23240 CCW33
23248 CCW33
23252 CCW33
23256 CCW33
23936 CCW33
23938 CCW33
23948 CCW33
23964 CCW33
24015 CCW33
24020 CCW33
24022 CCW33
24026 CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

791.37 €

1 4 giorni ---13982.0

893.32 €

1 4 giorni --731657660068517790.0

1,046.43 €

1 4 giorni --731657660131622736.0

1,364.95 €

1 4 giorni ---27975.0

1,681.37 €

1 4 giorni ---27340.0

2,072.88 €

1 4 giorni ---35200.0

2,479.17 €

1 4 giorni ---42700.0

2,668.88 €

1 4 giorni -108-58400.0

4,345.23 €

1 4 giorni 440120731657665324780000.0

5,831.82 €

1 4 giorni -1307316571787541103700.0

1,048.98 €

1 4 giorni --731657660155222236.0

1,218.77 €

1 4 giorni -93-27660.0

1,601.90 €

1 4 giorni -102-34500.0

1,944.43 €

1 4 giorni -108-41700.0

2,162.53 €

1 4 giorni -114-49100.0

3,085.05 €

1 4 giorni -126-67800.0

3,669.60 €

1 4 giorni -132-78400.0

6,941.80 €

1 4 giorni -1557316576654817145100.0

292.60 €

1 4 giorni --73165770330243685.0

333.20 €

1 4 giorni --73165766548933973.0

518.78 €

1 4 giorni --73165766549545734.0

674.70 €

1 4 giorni --73165766018357533.0

801.03 €

1 4 giorni ---8900.0

887.60 €

1 4 giorni --731657660074612550.0

1,092.00 €

1 4 giorni --731657660136116400.0

1,189.83 €

1 4 giorni -75-17420.0

1,691.13 €

1 4 giorni ---29150.0

2,090.50 €

1 4 giorni ---32400.002

3,754.97 €

1 4 giorni --731657078404669200.0

4,640.68 €

1 4 giorni 5201337316570771015101600.0

4,581.57 €

1 4 giorni 540134-107900.0

379.97 €

1 4 giorni --73165766561495510.0

561.87 €

1 4 giorni --73165766562007642.0

642.20 €

1 4 giorni --73165766036488350.0

750.63 €

1 4 giorni --731657665624810230.0

990.65 €

1 4 giorni --731657660266515680.0

1,230.90 €

1 4 giorni -88731657660179821500.0

2,418.38 €

1 4 giorni 370120-52000.0

2,752.18 €

1 4 giorni -128-63850.0

5,406.17 €

1 17 giorni -146731657001806695600.0

5,741.35 €

1 4 giorni --7316570903416127000.0

-

1 Preventivo 6001927316571759890216200.0

719.63 €

1 4 giorni -76731657665728311830.0

816.03 €

1 4 giorni --731657002491314220.0

1,564.70 €

1 4 giorni -104-29120.0

2,113.98 €

1 4 giorni ---36300.0

2,100.87 €

1 4 giorni -112-37850.0

2,576.47 €

1 4 giorni -120-46000.0

2,743.32 €

1 4 giorni -128-55250.0

4,626.67 €

1 4 giorni 440-7316570809725107000.0

6,583.75 €

1 4 giorni -174-139500.0

7,356.57 €

1 4 giorni -1767316571742328148000.0

1,216.80 €

1 4 giorni --73165770796197732.0

1,416.57 €

1 4 giorni --73165771193157920.0

1,616.40 €

1 4 giorni ---13150.0

4,646.27 €

1 4 giorni 440-731657188312041700.0

393.03 €

1 4 giorni --73165705845231425.0

469.63 €

1 4 giorni --73165720766442941.0

520.53 €

1 4 giorni --73165718689674985.0

678.20 €

1 4 giorni --73165771194077670.0

Loading...

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico