Codice articolo del costruttore: 21317 EC3
Marca: SKF
Prezzo: 302.30 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316577663993
Peso: 5313.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21317 EC3
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie EC3, il codice articolo è il seguente: 21317 EC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21317 EC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21314 EC3 |
21315 EC3 |
21316 EC3 |
21318 EC3 |
21319 EC3 |
21320 EC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
222.77 € | 1 | 17 giorni | 7316577732620 | 3111.0 | ||
236.67 € | 1 | 17 giorni | 7316577742278 | 3768.0 | ||
266.50 € | 1 | 17 giorni | - | 4521.0 | ||
316.27 € | 1 | 4 giorni | 7316577736710 | 6202.0 | ||
360.52 € | 1 | 4 giorni | 7316577650337 | 7200.0 | ||
422.17 € | 1 | 4 giorni | 7316577732231 | 8910.0 |