Cuscinetti sferici a rulli Serie EC4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21315 EC4
22207 EC4
22214 EC4
22215 EC4
22216 EC4
22218 EC4
22224 EC4
22226 EC4
22308 EC4
22309 EC4
22311 EC4
22314 EC4
22318 EC4
22320 EC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

253.48 €

1 4 giorni 73165718174153768.0

79.60 €

1 17 giorni -439.0

165.52 €

1 17 giorni 73165766523491607.0

181.65 €

1 17 giorni 73165766524171685.0

206.10 €

1 17 giorni 73165766525162098.0

235.08 €

1 4 giorni 73165705778533391.0

445.50 €

1 4 giorni 73165703248228860.0

667.10 €

1 4 giorni 731657025233011220.0

112.95 €

1 4 giorni 73165715705631003.99994

-

1 Preventivo 73165718728101402.0

176.50 €

1 4 giorni 73165766536122323.0

268.08 €

1 4 giorni 73165704348594296.0

455.10 €

1 4 giorni 73165702820098695.0

680.00 €

1 4 giorni 731657083667712780.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico