Cuscinetti sferici a rulli Serie K.2RSVT143

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS2-2210 K.2RSVT143
BS2-2214 K.2RSVT143
BS2-2218 K.2RSVT143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

112.63 €

1 17 giorni 7316576830754697.0

184.45 €

1 4 giorni 73165768324441800.0

307.42 €

1 4 giorni -3861.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120°C Versione Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione)

Supporto tecnico