Codice articolo del costruttore: 21315 K.E
Marca: SKF
Prezzo: 249.55 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316577663740
Peso: 3724.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21315 K.E
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie KE, il codice articolo è il seguente: 21315 K.E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21315 K.E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21312 K.E |
21313 K.E |
21314 K.E |
21316 K.E |
21318 K.E |
21320 K.E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
165.25 € | 1 | 17 giorni | 7316577742254 | 2026.0 | ||
188.38 € | 1 | 17 giorni | 7316577742261 | 2493.0 | ||
223.83 € | 1 | 17 giorni | 7316577663757 | 3076.0 | ||
281.00 € | 1 | 17 giorni | 7316577663764 | 4457.0 | ||
316.27 € | 1 | 4 giorni | 7316570017106 | 6159.0 | ||
424.20 € | 1 | 4 giorni | 7316577612557 | 8826.0 |