Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EC4 (22211 K.EC4)

Cuscinetti sferici a rulli  Serie K.EC4 22211 K.EC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22211 K.EC4

Marca: SKF

Prezzo: 108.73

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316576652158

Peso: 819.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22211 K.EC4

Codice componente
22211 K.EC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

108.73 €

1 17 giorni 7316576652158819.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EC4, il codice articolo è il seguente: 22211 K.EC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22211 K.EC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
22215 K.EC4
22220 K.EC4
22222 K.EC4
22224 K.EC4
22226 K.EC4
22314 K.EC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

181.65 €

1 17 giorni 73165766524551648.0

315.00 €

1 4 giorni 73165703793724853.0

405.75 €

1 4 giorni 73165708817906867.0

499.65 €

1 4 giorni -8650.0

667.10 €

1 4 giorni 731657048153210950.0

268.08 €

1 4 giorni 73165700799514216.0

Supporto tecnico