Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EJAVA405

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22318 K.EJAVA405
22319 K.EJAVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

433.03 €

1 4 giorni 73165704933378644.0

555.63 €

1 4 giorni 73165705321429800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Per carico vibrante

Supporto tecnico