Codice articolo del costruttore: 24028 K30.CCC3W33
Marca: SKF
Prezzo: 778.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316577298362
Peso: 8060.0005 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24028 K30.CCC3W33
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:30) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCC3W33, il codice articolo è il seguente: 24028 K30.CCC3W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24028 K30.CCC3W33.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24030 K30.CCC3W33 |
24032 K30.CCC3W33 |
24034 K30.CCC3W33 |
24036 K30.CCC3W33 |
24038 K30.CCC3W33 |
24040 K30.CCC3W33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
915.85 € | 1 | 4 giorni | 75 | 7316577016386 | 10200.0 | ||
1,143.03 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577016423 | 12200.0 | ||
1,417.02 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577004765 | 16630.0 | ||
1,563.13 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577027573 | 22150.0 | ||
1,638.82 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577069122 | 23250.0 | ||
1,954.62 € | 1 | 4 giorni | - | - | 29700.0 |